Hölje | rektangulär |
---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 12; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 7,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 80 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | < 1300; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm² |
---|