Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC |
Strömförbrukning [mA] | 14; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 4 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 350 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 15 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd [mm] | < 3000; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm² |
---|