Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 50 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 320 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | Räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Material | ABS glasfiberförstärkt | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat |
---|