Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 37 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [m] | 0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,3...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
Inställbart område | ja |
Polarisationsfilter | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|