Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 25 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5 |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|