Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 22 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 25 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 2500 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|