Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | gängat utförande |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 32 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | 1...400; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | gängat utförande | |
---|---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|