Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 2 |
Hölje | gängat utförande |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 17 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 675 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 60 |
Inställbart område | nej |
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 3 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 150 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 2 | ||||||||||||||||||
Hänvisning till laser |
|
Hölje | gängat utförande | |
---|---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|