Hölje | gängat utförande |
---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | < 100; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | gängat utförande | |
---|---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | Mässing förnicklad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|