Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | gängat utförande |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC/DC |
Skyddsklass | II |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 9,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 9,5 |
Minsta lastström [mA] | 10 |
Max. läckström [mA] | 5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 70 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Räckvidd [m] | 0...0,08; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | 0...15; (Direktavkännande fotocell) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing förnicklad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|