Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Kortslutningsskyddad | nej |
---|---|
Överlastskydd | nej |
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 1 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 49633 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | M8 x 1 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing förnicklad |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|