Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
---|
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Kortslutningsskyddad | nej |
---|---|
Överlastskydd | nej |
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,03...0,2; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 15; (vitt papper 200 x 200 mm) |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 5623 |
Vikt [g] | 0,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing förnicklad |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|