Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 40; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,9 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | 20...250; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 12,5 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Material | formgjuten zink | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|