Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Räckvidd [mm] | 20...250 |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 12,5 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-kod [hex] | 1 |
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Material | formgjuten zink | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|