Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 35; ((36 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Tidsfunktion [s] | > 0,01; (fast inställt) |
Räckvidd [m] | 0...1,2; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | 0...70; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Mått [mm] | 36 x 15 x 60 |
Material | $3SGLWE |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|