Hölje | rektangulär |
---|
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Max. strömbelastning i dubbelt ugångsläge [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 50 |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|