Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Ansluts till förstärkare typ NV0100, NV0200 eller annan godkänd förstärkare med max. värden: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 5...25 |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. kabelmotstånd [Ω] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännande | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 4697 |
Max. egenkapacitans [nF] | 240 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 140 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|