Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...30; (när använd utanför Ex-området) |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 30; (när använd utanför Ex-området) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 720 |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännande | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Max. egenkapacitans [nF] | 147 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 53 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|