Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Spänningsförsörjning DC [V] | 5...25 |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Max. kabelmotstånd [Ω] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Max. egenkapacitans [nF] | 80 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 110 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|