Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Hysteres [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Montering | ej inbyggbar |
---|---|
Monteringstyp | fastsättningsskruv med kombinerad spår-/insexskalle nyckelvidd 0,9 |
Cylindertyp | C-spår cylinder |
Mått [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Material | PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Display |
|
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|