Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 14 x 12 x 19 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 2 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 300 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Magnetisk känslighet [mT] | 2 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | < 5 |
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | 0,1 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sensorytan | front |
---|---|
Cylindertyp | cylinder med trapetsformade spår |
Mått [mm] | 14 x 12 x 19 |
Material | Aluminium; plast |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|