Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Problängd L [mm] | 264 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vattenhaltiga kylmedel; mineraloljor (dielektricitetskonstant < 3); vatten; vattenliknande media |
Dielektrisk konstant för mediet | > 2 |
Kan ej användas för | media som skiktar sig (olja / vatten; olja / metallager ); syror och alkalier |
Medietemperatur [°C] | 0...65; (vid montering i vatten och vattenbaserade media med temperatur > 35 °C måste enheten byggas in i ett skyddsrör) |
Tanktryck [bar] | 0,5; (vid koppling tillsammans med monteringstillbehör: E43001 - E43007, E43019) |
Anslutningsspänning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 3 |
Mätprincip | kapacitiv |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Problängd L [mm] | 264 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 195 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Frånslagspunkt rP [mm] | 20...200 |
I steg om [mm] | 5 |
Hysteres [mm] | 5 |
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 2 |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | EPDM/X; FKM; Mässing Optalloy belagd; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|