Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Problängd L [mm] | 273 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vatten; vattenbaserade media; Kylsmörjmedel |
Kan ej användas för | syror och alkalier; vätskor med dielektrisk konstant <20 (t.ex.oljor) |
Medietemperatur [°C] | 0...35 |
Tanktryck [bar] | 0,5; (vid koppling tillsammans med monteringstillbehör: E43001 - E43007, E43019) |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 13; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Problängd L [mm] | 273 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Mått [mm] | Ø 16 |
---|---|
Material | PP; TPE-V |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |