Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 8; (förinställning: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 20 x 7 x 48 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" enligt UL) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 17 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 8; (förinställning: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 4 |
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 67,4 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 20 x 7 x 48 |
Material | PBT; TPE-U; rostfritt stål |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |