Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Montage | flushmontering i behållarväggen |
Media | torra bulkmaterial |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
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
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|