Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Media | pulver; vätskor; Oljor; kylsmörjmedel |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 17; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PP svart |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|