Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | Inställning mot fullt respektive tomt tillstånd är möjlig |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 72 x 36 x 10 |
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Montage | detektering genom icke metalliska behållarväggar eller på bypass-rör |
Media | torra bulkmaterial; vätskor |
Rekommenderat medie | media med en dielektricitetskonstant < 20; Oljor |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | Inställning mot fullt respektive tomt tillstånd är möjlig |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 72 x 36 x 10 |
Material | PC; PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|