Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4...10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Speciella egenskaper | optisk inställningshjälp |
---|
Anslutningsspänning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50 |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 4...10 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-kod [hex] | F |
AS-i certifikat | 00501 |
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|