Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M22 x 1 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -15...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M22 x 1 |
Gängbeteckning | M22 x 1 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|