Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,6; (fast inställd, tätad med skruvlåsningsmedel) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 5; (24 V; avaktiverad; ledande: > 12) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,6; (fast inställd, tätad med skruvlåsningsmedel) |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|