Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 105 x 80 x 40 |
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); när använd utanför Ex-området: 200 (...80 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); när använd utanför Ex-området: 200 (...80 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 60 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65 | |
Utökad tålighet | ja |
ATEX-märkning | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vikt [g] | 0,327 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 105 x 80 x 40 |
Material | PPE modifierad; PA |
Åtdragningsmoment kabelförskruvning [Nm] | 2,7; (maximal: 3,5) |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb; Placera säkringen utanför det explosionsfarliga området. |
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 5,5...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|