Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,65 |
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
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); POM |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|