Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 60 x 36 x 10 |
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
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
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 60 x 36 x 10 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,14 mm² |
---|