You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IS9202

Induktiv givare

IS9202

ISD2002DARKG/US

Induktiv givare

IS9202

ISD2002DARKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Hölje rektangulär
Mått [mm] 28 x 16 x 40
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 3,7
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniska data
Hölje rektangulär
Montering inbyggbar
Mått [mm] 28 x 16 x 40
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, gul
drift 2 x LED, grön
Anmärkning
Anmärkning
Åtdragningsmoment max. 0,5 Nm med bricka
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12