You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IO9913

Induktiv givare

IO9913

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Induktiv givare

IO9913

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: IO9917 Produktjämförelse: IO9913 / IO9917 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Hölje rektangulär
Mått [mm] 26 x 26 x 42
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,5
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje rektangulär
Sensorytan sida
Montering inbyggbar
Mått [mm] 26 x 26 x 42
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning kabel: 0,8 m, PUR
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A