Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2577 |
Kapsling | rektangulär |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Material | PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Åtdragningsmoment [Nm] | < 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan) |
---|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|