Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
ATEX-märkning | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vikt [g] | 0,481 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Material | PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Åtdragningsmoment [Nm] | < 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan) |
---|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|