Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (när använd utanför Ex-området: 10...36) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...24,3 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 5x; (när använd utanför Ex-området: IP 67) |
ATEX-märkning | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Vikt [g] | 0,17 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | kapsling: PA; sensorytan: PA svart; ändhylsa: PA; klämcylinder: orange; skruv: rostfritt stål (1,4567 / 304Cu) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, roterbar, rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|