Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; nonstick-beläggning |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Skyddsklass | I |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 5,5 |
Minsta lastström [mA] | 5,5 |
Max. läckström [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...28,3 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Material | kapsling: PPE; sensorytan: PEI nonstick-beläggning; klämcylinder: formgjuten zink |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |