Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 27 x 10,5 x 25 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
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
Vikt [g] | 21,2 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 27 x 10,5 x 25 |
Material | PA 6.6; PC; TPE-E |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|