Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Helmetallhylsa; Korrektionsfaktor = 1 |
---|---|
Applikation | För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Korrektionsfaktor = 1 | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Helmetallhylsa | ja |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|