Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,1 |
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
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing förnicklad; CO-PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|