Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 5; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
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
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|