Elektriskt utförande | Seriell anslutning är möjlig: 4 st. |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 72 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd |
---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | ja |
Elektriskt utförande | Seriell anslutning är möjlig: 4 st. |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 7,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 7,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 4 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 40 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,1 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 72 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT; låsmuttrar: Mässing |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C; Kontakter: guldpläterad |