Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel |
Media | indikerar endast järn; Okänslig mot aluminiumspån |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|