Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
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
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|