Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,48 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 75 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Gängat hölje: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|