Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Media | Okänslig mot aluminiumspån |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 60 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
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
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT; keramik |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |