Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,48 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,72 / Aluminium: 0,42 / koppar: 0,4 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 5 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT; sensorytan: PPE; klämcylinder: PPS |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|