Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | nej |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,48 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Mässing; PES; PTFE coated |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |